NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
架構
| Header | 長度 | CMD | 地址 | 資料 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x80 | L1 | L2 | 0x24 | A1...A4 | D1...Dn | C1 | C2 | C3 | C4 |
說明
程式資料快速命令與程式資料命令相同,但此命令執行非封鎖寫入,以加速編程流程。對於此命令,BSL 不會傳送 BSL 核心訊息回應來指出編程是否成功。
受保護
是
地址
要編程的記憶體區域的起始位址。A1...A4,其中 A1 是 32 位元位址中最小權重位元組。
資料
要寫入指定位址的資料位元組。可傳送的最大資料受裝置的緩衝區大小限制。從「取得裝置資訊」命令得知緩衝區大小。
命令傳回
BSL 確認。
例
主機:80 0D 00 24 00 01 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 72 10 2A 18
BSL: 00