NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
ROM 開機載入程式提供一個選項,可以將自訂介面實作加入 ROM BSL 核心成爲 Flash 外掛程式。其優點是提供自訂介面,而無需重新實作完整的 BSL 核心。
若使用此功能,可以:
將 ROM BSL 中不可用的新介面加入到介面清單中,以用於進行自動偵測。例如:SPI、CAN 等 (或)
ROM 介面實作 (UART/I2C) 可被覆寫
若要使用此選項,應將 Flash 外掛程式映像載入到主快閃記憶體中,並在非主快閃記憶體的 BSL 配置中登錄。請參閱 MSPM0xx 技術參考手冊 - 配置記憶體 (非主要) 部分。
另外,載入外掛程式的快閃記憶體區域和非主配置記憶體應在 BCR 配置中獲得寫入保護,以防止 Flash 外掛程式和非主配置記憶體在開機載入過程中被清除。
清除主快閃記憶體中的 Flash 外掛程式區域後,可能導致裝置鎖定。因此,需要寫入保護。