NESU001 August   2021

 

  1.   註冊商標
  2. 1注意和警告
  3. 2介紹
  4. 3快速入門指南
  5. 4硬體和軟體概覽
    1. 4.1 硬體連線概覽 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 連線的詳細資料
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和使用者介面
    4. 4.4 LED 指示燈
    5. 4.5 使用者可配置設定
  6. 5硬體設定
  7. 6MCF8316A GUI 應用
    1. 6.1 執行 GUI
    2. 6.2 離線安裝程式
  8. 7MSP430FR2355 介面韌體
    1. 7.1 下載 Code Composer Studio 並匯入 MSP430FR2355 介面韌體程式碼
    2. 7.2 使用 eZ-FET 以編程 MSP430FR2355
  9. 8電路圖
    1. 8.1 主電源和 Pi 濾波器
    2. 8.2 接頭和介面
    3. 8.3 USB 轉 UART
    4. 8.4 MCU 編程與偵錯
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 三相無感測器 FOC 整合式驅動器
    7. 8.7 降壓穩壓器
    8. 8.8 狀態 LED
    9. 8.9 開關和快速輸入
  10. 9修訂記錄

硬體設定

運轉馬達的所需硬體為 MCF8316AEVM、Micro-USB 線,以及具備 4.5-V 至 35-V DC 輸出的電源供應器。請依循下列步驟來啟動 MCF8316AEVM:

  1. 將 DC 電源供應器連接至接頭 J7。連接至 VBAT 和 PGND,以對 EVM 施加反向極性保護和 pi 濾波器功能。如無此需要,則連接至 VM 和 PGND,以略過反向極性保護和 pi 濾波器功能。
  2. 應用使用者可配置的跨接器設定。請參閱Topic Link Label4.5 一節以瞭解詳細資訊。
  3. 如同Topic Link Label4 所述,將程式快閃至 MCU。在 GUI Composer 中啟動 GUI,並斷開 4 針腳 JTAG 連線。
  4. 將 Micro-USB 線連接至 MCF8316AEVM 和電腦。
  5. 開啟電源供應器,並啟動 PCB。

若使用 MCF8316AEVM 搭配外部微控制器,則將所有分流跨接器從跨接橋接器 J6 上移除。從外部 MCU 將外部跨接器連接至跨接橋接器的左側。