NESU001 August   2021 MCF8316A

 

  1.   註冊商標
  2. 1注意和警告
  3. 2介紹
  4. 3快速入門指南
  5. 4硬體和軟體概覽
    1. 4.1 硬體連線概覽 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 連線的詳細資料
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和使用者介面
    4. 4.4 LED 指示燈
    5. 4.5 使用者可配置設定
  6. 5硬體設定
  7. 6MCF8316A GUI 應用
    1. 6.1 執行 GUI
    2. 6.2 離線安裝程式
  8. 7MSP430FR2355 介面韌體
    1. 7.1 下載 Code Composer Studio 並匯入 MSP430FR2355 介面韌體程式碼
    2. 7.2 使用 eZ-FET 以編程 MSP430FR2355
  9. 8電路圖
    1. 8.1 主電源和 Pi 濾波器
    2. 8.2 接頭和介面
    3. 8.3 USB 轉 UART
    4. 8.4 MCU 編程與偵錯
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 三相無感測器 FOC 整合式驅動器
    7. 8.7 降壓穩壓器
    8. 8.8 狀態 LED
    9. 8.9 開關和快速輸入
  10. 9修訂記錄

連線的詳細資料

圖 4-2 所示為連接至 MCF8316AEVM 的連線,以轉動三相無感測器無刷 DC 馬達。

一個 4.5-V 至 35-V 電源供應器或電池連接至接頭 J7 的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。反向極性保護和 Pi 濾波器功能為在 VBAT 和 PGND 端子上執行。若要略過反向極性保護和 Pi 濾波器功能,則將電源供應器連接至基板上的 VM 端子或 VM 測試點,以及 PGND。

BLDC 馬達的三相為直接連接至 MCF8316AEVM 上之螺絲端子接頭 J8 的 A、B 和 C 端子。

GUID-20210823-SS0I-XCSR-XQ1R-K1KWRX0LGGWB-low.png圖 4-2 從馬達連接至 MCF8316AEVM 的連線

圖 4-3 MSP430FR2355 微控制器顯示 micro-USB 線插入 MCF8316AEVM 的位置,以在評估模組和 GUI 之間提供通訊功能。USB 數據和來自 USB 的 5 V 電源,會轉換為 UART 數據和 3.3 V 電源,以向 MSP430FR2355 微控制器供電。USB 電源的 5 V 會限制為 500 mA,而 FTDI 晶片的 3.3 V 則限制為 30 mA。若使用者希望對這些軌道供應更多電流,則可使用 5V_SEL 跨接器 J3 和 3V3_SEL 跨接器 J5 來連接外部輸電軌道。

GUID-20210823-SS0I-NKPT-CSNK-2W3Q74LT8XB4-low.png圖 4-3 MCF8316AEVM 的 Micro-USB 接頭和 UART