NESU001 August   2021

 

  1.   註冊商標
  2. 1注意和警告
  3. 2介紹
  4. 3快速入門指南
  5. 4硬體和軟體概覽
    1. 4.1 硬體連線概覽 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 連線的詳細資料
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和使用者介面
    4. 4.4 LED 指示燈
    5. 4.5 使用者可配置設定
  6. 5硬體設定
  7. 6MCF8316A GUI 應用
    1. 6.1 執行 GUI
    2. 6.2 離線安裝程式
  8. 7MSP430FR2355 介面韌體
    1. 7.1 下載 Code Composer Studio 並匯入 MSP430FR2355 介面韌體程式碼
    2. 7.2 使用 eZ-FET 以編程 MSP430FR2355
  9. 8電路圖
    1. 8.1 主電源和 Pi 濾波器
    2. 8.2 接頭和介面
    3. 8.3 USB 轉 UART
    4. 8.4 MCU 編程與偵錯
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 三相無感測器 FOC 整合式驅動器
    7. 8.7 降壓穩壓器
    8. 8.8 狀態 LED
    9. 8.9 開關和快速輸入
  10. 9修訂記錄

MSP430FR2355 微控制器和使用者介面

MCF8316AEVM 包含 MSP430FR2355 低功率 MCU (如圖 4-4 所示),以透過 I2C 與 MCF8316A 通訊。

為了對 MSP430FR2355 進行編程,必須將外部 MSP430 FET 程式設計工具連接至 Spy-Bi-Wire (SBW) 介面接頭 J4。許多 MSP430 LaunchPad™ 都提供板載 eZ-FET 偵錯探測器,能以跳線連接至 MCF8316AEVM,藉此將韌體快閃至 MSP430FR2355 微控制器。

使用者可隨時使用「重設」(RST) 按鈕,以重設並重新啟動 MCU 程式。D6 和 D7 等兩個低態動作 LED 也可用於偵錯。

最後,32 針腳接頭 J6 上的分流跨接橋接器,可連接微控制器和 MCF8316A 間的所有訊號。您可視需要插入或移除這些跨接器,以將微控制器和閘極驅動器互相隔離。如此即可對微控制器訊號進行偵錯,或將 MCF8316AEVM 做為具有外部微控制器的獨立閘極驅動器使用。

GUID-20210823-SS0I-SH0J-BKDP-V56B586WFHHW-low.png圖 4-4 MCF8316AEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 和使用者介面