NEST206 April 2026 LMG5126 , LMG708B0
追求更高功率密度的趨勢,持續影響高電流電源供應器的每個重大設計決策。數據中心和運算基礎架構的成長速度正逐漸制約傳統電源架構。從機器人到測試與量測設備,工程師正面臨相同的基本挑戰:在更少空間內提供更多功率,同時不犧牲效率。
多年來,矽基切換轉換器和離散式功率 FET 設計,擴展了中電壓、高電流應用中的可能性。但隨著切換頻率增加與體積縮小,矽 FET 的基本限制(更高的導通電阻、反向復原損耗與更多寄生電荷)也會成為設計目標的重大障礙。電力電子產業已投入超過 15 年投資、開發和驗證氮化鎵 (GaN) 技術,作為高電流電源供應設計的實證替代方案。
基本上,GaN 電源 FET 可提供比矽同類裝置更好的電氣特性,並提供深度整合。將功率 FET、閘極驅動器、控制器和被動元件整合在單一精巧封裝中,以矽方法無法匹配的方式達到最高的效率和功率密度。TI 中電壓 GaN 多晶片模組 (MCM) 積體電路 (IC) 中,LMG708B0 80V 降壓轉換器與 LMG5126 42V 升壓轉換器的元件封裝尺寸比矽解決方案小 50%,且無需犧牲效率,即可滿足高電流應用的設計需求,通常電流 ≥20A。
若要滿足高電流 DC/DC 轉換器設計的需求,必須了解可實施四項 GaN 重要進展的權衡點與技術:
我們簡單檢視 GaN 支援的每項進展。
與矽功率裝置相比,增強模式 GaN 功率 FET 的寬能隙 (WBG) 特性和側面結構,可提供更低的汲極至源極導通電阻 RDS(on),以及更低的寄生電荷(閘極電荷 [QG]、閘極汲極電荷 [QGD] 和輸出電荷 [QOSS])。因此,RDS(on) × QG 與 RDS(on) × QOSS 品質因數也會大幅增加。
GaN FET 也可消除本體二極體和相關反向回復電荷 [QRR],移除頻率比例反向回復損耗,同時減少切換節點電壓振鈴及相關電磁干擾 (EMI)。預測時序 GaN 特定閘極驅動器可產生約 4ns 的失效時間,進一步將切換通訊期間的功耗降到最低。
除了較低的導通損失外,GaN 式轉換器提升的切換能力和減少的寄生也等於降低總功耗,讓您提升切換頻率、縮減磁性與電容被動元件,並減少或消除散熱。如此可縮小整體系統體積,同時兼顧效率。圖 1確認高電流 DC/DC 降壓與升壓轉換器設計的效率性能。
多相可堆疊拓撲提供將電流調整至更高的能力,並可實現切相以獲得更高輕負載效率,進而提升高電流應用的設計靈活性。為此,LMG708B0 GaN 降壓轉換器具有智慧型多相時脈同步功能,可透過相位間的菊鍊連線傳達頻率和相位資訊。產生交錯可減少輸入漣波電流與 EMI 濾波器大小。
圖 2展示在 30mm x 25mm 單面佈局上的 48VIN 至 5VOUT、40A、500kHz 雙相設計,與傳統矽基設計相比,將實作尺寸減半。
傳統中電壓(12V 至 80V)高電流 (> 20A) 降壓和升壓穩壓器通常需要四個或更多離散式電源元件,包括高低壓側 FET、閘極驅動器、靴帶式電路和控制器。如圖 3中所示,TI 的 MCM 整合方法使用包含四個晶片(兩個 GaN FET、一個控制器和一個引導溝槽電容器)的倒裝晶片可繞線型引線架 (FCRLF) 封裝技術,將設計整合為 4.5mm x 6mm x 0.8mm 的 22 針腳封裝。FCRLF 封裝架構可將 FET 電源端子與底層 PCB 焊盤之間的寄生電感降到最低,直接提升切換性能。
整合也縮減電力和閘極迴路切換區域,產生較低的 EMI 特性。所產生的電感寄生減少可提供更乾淨的切換波形且無振鈴,這對於 GaN 切換性能不可或缺的高電壓轉換速率電壓和電流至關重要。這些整合優勢讓您能夠針對效率與尺寸相關的性能指標,將設計最佳化。
LMG708B0 和 LMG5126 GaN 轉換器的 FCRLF 封裝技術支援具雙熱流路徑的熱增強型封裝。兩個 GaN FET 晶粒的背面暴露在封裝頂部,形成頂端和底端熱焊盤,透過安裝在裝置上方的散熱器支援選用的雙面冷卻(請參閱圖 4)。
如果不使用散熱器,大多數熱量會流經底側熱墊 (PGND) 和熔斷的導熱片(VIN 或 VOUT、SW),進入多層電路板和周圍環境。在採用散熱器配置時,熱會從 IC 傳送到電路板,同時透過暴露的頂側熱墊(SW、PGND),並朝封裝外殼的相反方向流動,傳遞至外接的散熱器,以進行頂端冷卻。
如圖 5中所示,這建立平行接點至環境熱電阻路徑,從而降低有效熱電阻,進而降低給定 IC 功耗的操作溫度,或針對定義的外殼溫度設定點提供更高的電流能力。
透過減少切換損耗、採用創新電路技術、提升元件整合並提升封裝熱性能,整合式 GaN 轉換器可協助您克服矽基設計無法解決的功率密度障礙。整合式 GaN 轉換器可在 12V 至 80V 的 DC/DC 轉換環境中以更高的頻率及更高功率密度運作,體積比矽基替代方案小 50%,可提供卓越效率。
Timothy Hegarty 是德州儀器切換穩壓器事業部的資深技術人員。憑藉超過 25 年的電源管理工程經驗,他撰寫了許多會議論文、文章、研討會、白皮書和應用說明。他目前重點放在具備廣泛輸入電壓範圍的高密度、低 EMI 切換穩壓器技術,適用於汽車、工業和資料中心應用。