NEST204 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 如何在輕負載時讓 PFC 進入 TCM
  4. 3 如何偵測零電流
  5. 4 如何在 TCM 下實現 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之間轉換
  7. 6 動態無感時間
  8. 7 控制定律和 PWM 產生
  9. 8 測試結果
  10. 9 結論
  11. 10參考資料
  12. 11作者簡介

控制定律和 PWM 產生

在傳統 TCM 操作中,只有電壓迴路–無電流迴路。升壓開關開啟時間由恆定 Ton 控制方式決定。在多模控制方法中,傳統的平均電流模式控制器(如 圖 8 所示)會為 TCM 與 CCM 運作產生 PWM 占空比。控制器包含一個外部電壓迴路(G V)和一個內部電流迴路(G I)。G V 的輸出由感測到的輸入電壓調變,成爲電流迴路的電流命令。由於相同的補償器會為 CCM 和 TCM 產生 PWM 工作週期,因此模式轉換相當流暢,在模式轉換期間沒有電流失真。


 建議的 CCM_TCM 控制的方塊圖

圖 8 建議的 CCM_TCM 控制的方塊圖

在 MCU 中,比較 COMP 值與斜坡訊號會產生 PWM 訊號,其中 COMP 是透過 方程式 4 將電流迴路 Gi 輸出乘以切換週期 T:

方程式 4. C O M P = G i × T

在傳統 CCM 操作中,切換週期 T 為恆定。然而,在 TCM 運作中,重設訊號決定了實際切換週期;其小於 T。 使用 方程式 4 會使 PWM 脈衝寬度超過所需,導致 GI 更難以進行補償。將 GI 推向更高的頻寬有助益,但可能會導致迴路不穩定。

要解決此問題,請讓控制器測量實際切換週期。透過將 GI 輸出乘以上一個開關週期測量的切換週期計算 COMP 值,如 方程式 5 和 圖 9 所示。方程式 5 是有效的,因為 PWM 週期在兩個連續週期中幾乎相同。

方程式 5. C O M P N = G i × T N - 1

 PWM 產生

圖 9 PWM 產生