NEST204 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 如何在輕負載時讓 PFC 進入 TCM
  4. 3 如何偵測零電流
  5. 4 如何在 TCM 下實現 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之間轉換
  7. 6 動態無感時間
  8. 7 控制定律和 PWM 產生
  9. 8 測試結果
  10. 9 結論
  11. 10參考資料
  12. 11作者簡介

如何偵測零電流

在 TCM 控制中,可透過在 PFC 接地回路上配置電阻,或在升壓電感上增加第二組繞組來加入零電流偵測(ZCD)電路,以偵測電感電流降為零的瞬間。某些裝置,例如 TI 的 LMG3427R030 氮化鎵(GaN)場效電晶體(FET),內建 ZCD 電路,當電流降為零時會產生 ZCD 訊號,如 圖 3 所示。使用此裝置作為高頻開關,可大幅簡化設計程序。ZCD 訊號會傳送至微控制器(MCU)以進行進一步處理。


 ZCD 訊號產生

圖 3 ZCD 訊號產生