NEST189 November 2025
針對不需要寬頻取樣(1GHz 至 2GHz 或以上)的應用,若想採用平衡不平衡轉換器或變壓器前端電路為類比轉數位轉換器 (ADC) 設計窄頻 (NB) 匹配(僅需數百萬赫),可能會極具挑戰性。這一挑戰在現代通訊或雷達系統中更顯突出,在此類系統中,高中間頻率訊號經數位化以在數位領域中執行訊號處理。
在本文中,我將說明一個將 ADC 效能最大化的簡單程序,且無需耗費過多模擬停機時間。只要此程序位於 ADC 自身的額定頻寬內,即可透過幾個簡單步驟,在任何基頻或中間頻率位置解析數百萬赫的頻寬 (BW)。