NEST123 September   2024

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2選擇適當平衡不平衡轉換器或變壓器的藝術
  4. 3選擇適當平衡不平衡轉換器匹配網路的藝術
  5.   5
  6. 4使用 ADC3669 的藝術
  7. 5結論
  8. 6參考資料

選擇適當平衡不平衡轉換器或變壓器的藝術

讓我們先從假定不需要 DC 耦合開始;也就是對 DC 頻率間隔取樣。由於平衡不平衡轉換器不需要額外的電源供應器,因此使用平衡不平衡轉換器的優點包括降低整體功耗,以及縮減電路板空間需求。此外,由於無需因應額外的電源供應器,平衡不平衡轉換器就不會對連接至 ADC 本身的整體射頻 (RF) 訊號鏈增加雜訊,這代表訊號雜訊比 (SNR) 或雜訊頻譜密度不會劣化。

圖 1 顯示在相同應用中,使用兩種不同平衡不平衡轉換器搭配 TI 的 16 位元、雙通道 ADC3669 ADC 的情況。即使這兩種平衡不平衡轉換器的額定頻寬相同,其最終反應也會不同,這是因為 ADC 內部取樣網路的不同 ADC 輸入阻抗組合,以及印刷電路板 (PCB) 走線寄生本身使然。請注意,如果兩個平衡不平衡轉換器均未採用「匹配」,則頻寬會非常快速地下降 [1]。

 ADC3669 和平衡不平衡轉換器頻寬比較:匹配 (實線) 相對於未匹配 (虛線)。圖 1 ADC3669 和平衡不平衡轉換器頻寬比較:匹配 (實線) 相對於未匹配 (虛線)。

請仔細檢視平衡不平衡轉換器在產品規格表中的 PCB 外形尺寸和佈局建議。我們建議您確切遵循這些建議,否則平衡不平衡轉換器會產生不同的反應。平衡不平衡轉換器的特性是使用此外形尺寸因應產品規格表組合和測量其 S 參數,且只有在這些情況下能達到規格所述的性能。

為了了解平衡不平衡轉換器在特定頻寬上的相位不平衡,請注意當平衡不平衡轉換器的固有相位不平衡越差,ADC 所顯現的偶次失真(二次諧波失真 [HD2])就越差。如果 HD2 對您的頻率規劃應用十分重要,我們建議您挑選具有良好相位不平衡的平衡不平衡轉換器。目前對此方面並沒有良好的相關指引,因為每個 ADC 在其可用頻率範圍內對相位差異的靈敏度均不相同。一般而言,在應用的操作頻寬中選擇相位不平衡 ≤5 度的平衡不平衡轉換器,會是好的開始。這種相位不平衡的程度幾乎不會增加 RF 訊號鏈陣列中已存在的彙總偶次失真 [2]。

圖 2 顯示在使用 ADC3669 時,同樣兩個匹配平衡不平衡轉換器情境之間的差異,以及其對偶次失真的影響。請注意,三次諧波失真 (HD3) 在頻率中相對相同,且沒有顯著差異。

 兩個平衡不平衡轉換器間的 ADC3669 HD2 和 HD3 比較:高成本相對於低成本。圖 2 兩個平衡不平衡轉換器間的 ADC3669 HD2 和 HD3 比較:高成本相對於低成本。