NEST123 September   2024

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2選擇適當平衡不平衡轉換器或變壓器的藝術
  4. 3選擇適當平衡不平衡轉換器匹配網路的藝術
  5.   5
  6. 4使用 ADC3669 的藝術
  7. 5結論
  8. 6參考資料

現在讓我們說明每個元件,讓您了解其在 ADC 輸入匹配網路中的需求或功能:

  • C1、C2。這些元件通常為 0.1µF,會阻擋 DC 饋入平衡不平衡轉換器或變壓器。部分平衡不平衡轉換器設計會連接至接地、DC 或兩者,並可能會使平衡不平衡轉換器的功能劣化,導致性能不佳。
  • R1。此元件可在 DC 阻隔電容器後,於平衡不平衡轉換器輸出附近實現反向終端。如果您的走線長度夠長,可能會需要此元件。假定目標頻帶中無法達到完美匹配,則您可能需要反向終端來處理任何因不完美匹配在頻率範圍內來回滾動而累積的駐波。
  • R2、R3、R4。這些元件可讓您採用各種匹配技術,並且可採用數種組合形式,以解決平衡不平衡轉換器和 ADC 匹配難題。針對最寬的頻帶匹配,R2、R3、R4 通常配置為匹配器,有助於消除平衡不平衡轉換器和 ADC 之間的駐波,並提供平衡不平衡轉換器和 ADC 所需的「堅實」50Ω 阻抗。雖然這些元件以電阻器表示,但是也可以採取電容器或電感器的形式。
  • C3。此電容器通常為 0.1µF,可將 R3 的中心點連接在一起,並實現 AC 電流路徑。增加 C3 也是好的構想,因為當超出 ADC 輸入全刻度範圍時,C3 就可讓此 AC 電流流至其他位置。C3 也可以改為安置在 R5。
  • R5。此元件可在 ADC 輸入附近的對側實現反向終端,且並非一律必要。R5 可提供與 R1 相同的功能,不過是從相反的角度,以協助解決可能累積的駐波。一般而言,當走線連線長度為 ≥300mils 時,就需要 R1 或 R5。
  • R6。這是回衝元件,通常採取電阻器的形式,但在部份情況下,電感器或低 Q 鐵氧體磁珠可協助抑制任何從 ADC 內部取樣電路返回類比輸入網路的殘餘電荷回衝。這些元件預留位置在使用無緩衝 ADC 時相當重要。

同樣地,如果您規劃從平衡不平衡轉換器輸出拉兩條走線到 ADC 輸入,請格外小心。除非您之前有結合使用平衡不平衡轉換器換衡器和 ADC 的經驗,否則即使您收集 S 參數、模擬並向您的同事證明了設計,此方法仍可能要價高昂。