NEST123 September   2024

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2選擇適當平衡不平衡轉換器或變壓器的藝術
  4. 3選擇適當平衡不平衡轉換器匹配網路的藝術
  5.   5
  6. 4使用 ADC3669 的藝術
  7. 5結論
  8. 6參考資料

結論

以下是在 GHz 領域中處理平衡不平衡轉換器和 ADC 匹配網路設計時的基本步驟,以防止您下一次匹配作業受到頻寬阻礙:

  • 針對您的特定應用,選擇略有頻寬超額的平衡不平衡轉換器或變壓器。
  • 若 HD2 對您的頻率應用相當重要,請選擇相位不平衡 ≤5 度的平衡不平衡轉換器。
  • 使用平衡不平衡轉換器或放大器和 ADC 時,簡化的輸入網路可提供大多數匹配作業所需的初始預留位置。
  • 您可能不需列出所有元件,但一開始這些元件會有所幫助,因為在模擬中無法擷取所有電路板佈局與 PCB 寄生。
  • 了解可能影響頻寬性能的取捨。其中部分取捨可能會影響 ADC 的線性性能。