NEST011 june 2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640
在某些情況下,當系統處理器或主機沒有回應時,可能需要強制進行硬體重置或電源循環;您可以通過監視系統重置來完成此操作。例如在 TI 的 BQ25180 充電器裝置上,如果滿足以下條件,即可進行硬體重置:
硬體重置過程中,充電器 IC 會斷開系統與電池和轉接器的連接 (若有),等待一段可配置時間,然後重新開啟系統,進行系統啓動和初始化。由於電池以實體方式與系統連接,因此在非電源路徑充電器裝置中可能需要外部負載開關,才能執行硬體重置。