NEST011 june   2023 BQ25180 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2保存壽命最大化
  4. 3執行監控系統重置
  5. 4採用完整電池容量
  6. 5減少電池疲勞
  7. 6TI 電源路徑電池充電器
  8. 7結論
  9. 8相關網站

採用完整電池容量

設計充電器 IC 時的主要目標是取得最大電池容量,因為這代表可延長使用者每次充電的間隔時間。終止電流 (ITERM) 監控不準確可能會在高於所需 ITERM 值時造成充電終止,且無法使用完整電池容量,如 圖 2 中所示。

電源路徑可實現最大電池容量和更準確的 ITERM。在鋰離子充電設定檔中,充電電流會在恆定電壓相位收斂、直到達到 ITERM 後關閉為止。為了實現電池容量最大化,必須具備低 ITERM 和準確測量低 ITERM 值的能力,才能精確地終止充電。透過測量通過 Q2 電池 FET 的電流,電源路徑可以低數值進行準確的電流監控。

GUID-20230621-SS0I-BJHG-BKZM-PBQLLVJPXZKC-low.png圖 2 由較低 ITERM 所得到的額外容量。

圖 2 另外也強調 ITERM 監控不準確會導致在 4 mA 而非 1 mA 時終止,代表使用者將損失可用 41-mAhr 電池容量的 5%。由於電源路徑充電器會分別調節充電和系統電流,因此任何系統電流變化都不會影響充電電流。因此充電終止可在相同預定值下發生,進而實現電池充電狀態最大化。

使用電源路徑來實現準確低 ITERM 就像從水龍頭倒滿一杯水。在這個比喻中,杯子就是電池,杯中的水是電池中的電荷,水龍頭流出的水是充電電流。我們的目標是在水不溢出的情況下,盡可能填滿杯子。較容易的做法是在水靠近水面時慢慢地減少水龍頭流出的水,即可輕鬆控制水位。如果讓水龍頭一直以最大流量出水可能會導致水溢出,或是在用盡杯子所有容量前,就將杯子從水龍頭移開。我們將這個比喻轉回電池充電器術語,將充電電流 (水龍頭流出的水) 降至可控制、可測量的 ITERM,讓充電器盡可能為電池 (水杯) 注入電荷 (水杯中的水),並且避免電池過度充電或充電不足。