KOKY063 April 2025 AM2754-Q1 , AM62D-Q1
처리 부품과 차량용 오디오 시스템의 설계 추세에 대해 논의하기 전에 차량용 오디오 시스템의 기본 구성 요소를 살펴보겠습니다. 이러한 시스템은 그림 1에 나와 있는 것처럼 헤드 유닛, 외부 증폭기, 스피커의 세 가지 부분으로 구성됩니다.
그림 1 헤드 유닛, 외부 증폭기 및 스피커가 포함된 표준
차량용 오디오 시스템.헤드 유닛은 인포테인먼트 시스템의 중앙 구성 요소로, 오디오, 내비게이션, 연결 및 사용자 인터페이스 기능을 관리합니다. 헤드 유닛은 스마트폰, 위성 라디오 및 고해상도 라디오와 같은 소스로부터 오디오 신호를 받아 처리한 다음 증폭기로 전송합니다.
외부 중폭기는 헤드 유닛에서 처리한 오디오 신호를 강화합니다. 소리를 더 깨끗하고 크게 만드는 것입니다. 클래스 D 증폭기는 효율성과 소형 폼 팩터로 인해 최근 몇 년 동안 크게 인기를 얻었습니다.
스피커는 증폭된 신호를 사람이 들을 수 있는 음파로 변환합니다.
표준 차량용 오디오 시스템도 괜찮은 음질을 가지고 있지만, 오디오 처리용 DSP는 차량에서 음악을 듣는 방식에 혁신을 가져왔습니다. 이러한 DSP는 주파수, 시간 정렬 및 레벨을 미세 조정하여 음질을 향상시킵니다. 또한 DSP는 스피커의 제한 사항과 차량 음향을 보완하여 정밀한 제어를 가능하게 하고 더 균형잡히고 즐거운 청취 환경을 제공합니다.
그림 2~그림 4은(는) 차량용 오디오 시스템에 DSP를 배치하기 위한 세 가지 옵션을 보여줍니다.
그림 2 헤드 유닛의 메인 SoC에 통합된 DSP 코어의 간단한
다이어그램.
그림 3 헤드 유닛 내부, 메인 SoC 외부에 배치된 DSP
SoC의 간단한 다이어그램.
그림 4 외부 증폭기에 하우징된 DSP SoC의 간단한
다이어그램.각 옵션에는 장단점이 있습니다. 현재 차량용 오디오 시스템에서 가장 일반적인 DSP 구현은 외부 증폭기에 배치하는 것입니다. 이 접근 방식은 DSP 시스템 설계를 빠르게 진화하는 헤드 유닛 기술에서 분리하는 등 상당한 이점을 제공합니다. 또한 이 옵션은 재사용 가능성과 확장성을 극대화하고, 차량 내 인포테인먼트 ECU(전자 제어 장치) 포트폴리오 전반에서 오디오 시스템의 빠른 발전을 촉진합니다.