KOKY063 April 2025 AM2754-Q1 , AM62D-Q1
출퇴근, 도로 여행, 간단한 심부름 등 그 목적이 무엇이든 차량은 우리의 생활 공간 중 하나로 확장되고 있습니다. 때문에 효과적인 잡음 제거 및 사운드 합성을 포함한 고품질 오디오 시스템 기능은 더 이상 사치가 아니라 꼭 필요한 요소가 되었습니다.
DSP는 이러한 변화의 핵심으로, 맑고 깨끗한 사운드와 몰입형 엔터테인먼트 환경을 제공하여 이동할 때 즐겁고 스트레스를 받지 않도록 합니다. 이러한 DSP는 DSP 코어와 메모리, 입력/출력 인터페이스, 제어 장치와 같은 추가 구성 요소를 포함한 디지털 신호 처리를 위해 설계된 특화된 SoC(시스템 온 칩)입니다. 모든 종류의 차량에서 프리미엄 오디오 기술을 이용할 수 있게 하려면 이러한 유형의 오디오 시스템을 설계하는 실용적인 접근 방식이 필요합니다.
이 백서에서는 차량용 오디오 시스템의 기본 사항, 시간에 따른 다양한 오디오 기능의 진화, 이러한 기능을 위한 프로세싱 요구 사항, 모든 유형의 차량에서 SoC를 구현할 때의 고려 사항에 대해 설명합니다.