KOKY041C May   2023  – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   전기 자동차 및 EV 충전소용 센서 IC
  5.   최신 데이터 센터를 위한 센서 IC
  6.   에너지 관리를 위한 센서 IC
  7.   로봇 및 ADAS용 센서 IC
  8.   결론
  9.   추가 리소스

전기 자동차 및 EV 충전소용 센서 IC

센서 IC는 그림 1과 같이 배터리 관리 시스템, 온보드 충전기 및 DC 고속 충전소를 위한 전류 및 전압 감지 측면에서 특히 연소 엔진에서 전기 드라이브트레인으로의 전환에 중요한 역할을 합니다.

DC 급속 충전소는 전기 자동차(EV), 특히 충전 스테이션의 전원 모듈 제어 루프에 영향을 미치는 전류 센서가 어떻게 영향을 주는지 보여주는 예입니다. 전류 센서는 AC-DC 전력 변환을 안정적으로 조절할 수 있는 전력 모듈의 기능에 영향을 줄 수 있는 신호 대역폭, 게인 및 오프셋 오류를 모니터링하여 차량 배터리의 고속 충전을 가능하게 합니다. 전력 소비가 설계 우선 순위가 있는 시스템에서 션트 기반 전류 설계는 절연 증폭기 또는 AMC1306M05 또는 AMC3302와 같은 델타 시그마 모듈레이터를 사용하여 구현할 수 있습니다.

GUID-20230301-SS0I-VH9K-FC20-MWRZWLDFPFPB-low.jpg 그림 1 급속 충전소의 EV

센서 IC는 배터리 관리 및 충전 시스템 이외의 오토모티브 시스템에도 관여합니다. 최근 개발은 아니지만 윈드실드 와이퍼부터 시트 조정 모터에 이르기까지 자동차 전체의 시스템 전기화는 센서를 통해 더 효율적인 시스템 설계의 기회를 지속적으로 제공합니다.

선형, 3D, 각도, 스위치 및 래치 홀 효과 센서는 액추에이터 또는 모터의 실시간 피드백에 대한 정밀한 응답을 지원하여, 오토모티브 시스템이 더 민감하고 편안한 환경을 제공할 수 있도록 합니다.

최신 차량의 센서를 사용하여 운전자와 탑승객의 편안함을 개선하는 것 외에도, 오토모티브 엔지니어는 고장이 발생하기 전에 감지하여 차량의 전반적인 안전성을 높일 수 있는 시스템을 구현하는 방법을 모색하고 있습니다. 이를 위해서는 작동 중 오류를 감지, 모니터링 및 보고하는 장치 및 시스템 수준의 기능을 지원하는 진단 기능을 갖춘 센서 IC가 필요합니다. TMAG5170-Q1, TMAG5170D-Q1, 또는 TMAG5173-Q1과 같은 위치 센서는 오토모티브 시스템 작동을 모니터링하고 오류를 빠르게 감지하도록 설계되어 엔지니어가 ISO 26262 표준, 최대 ASIL D 수준의 규정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.