KOKT196 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 소개
  3. 경부하에서 PFC를 TCM으로 진입시키는 방법
  4. 제로 전류를 감지하는 방법
  5. TCM에서 ZVS를 달성하는 방법
  6. CCM과 TCM 간의 전환
  7. 동적 데드 타임
  8. 제어 법칙 및 PWM 생성
  9. 테스트 결과
  10. 결론
  11. 10참고 자료
  12. 11작성자 소개

테스트 결과

이 제어 방식은 3.6KW 토템 폴 브리지리스 PFC [1]에서 구현되었습니다. 최대 스위칭 주파수는 65kHz이며, 최소 스위칭 주파수는 45kHz로 설정되었습니다. 컨트롤러는 TI의 TMS320F280039C 실시간 MCU를 사용합니다. 고주파 스위치에는 ZCD 회로가 내장된 LMG3427R030 GaN FET를 사용했습니다. 65kHz의 ISR1(인터럽트 서비스 루틴 1)은 전류 루프 및 ZCD 지연 시간 계산을 수행하며, 10kHz의 ISR2(인터럽트 서비스 루틴 2)는 전압 루프를 수행합니다. ZCD 지연, ENABLE 윈도우, AND 로직 및 실제 스위칭 주기 측정은 TMS320F280039C의 CLB(구성 가능 로직 블록)를 통해 구현되었습니다. 일단 구성이 완료되면 CLB는 CPU의 개입 없이 독립적으로 작동합니다.

이 설계는 180W/in3 이상의 전력 밀도를 달성했으며, 매우 뛰어난 경부하 효율을 보여줍니다. 그림 10그림 11은 동일한 보드에서 테스트한 이 제어 방식과 기존 CCM 제어 방식 간의 효율 비교를 보여주며, 경부하 효율이 최대 2%까지 향상된 것을 확인할 수 있습니다.


 저압 라인에서의 효율 비교

그림 10 저압 라인에서의 효율 비교

 고압 라인에서의 효율 비교

그림 11 고압 라인에서의 효율 비교

그림 12는 50% 부하에서의 입력 전류 파형을 보여주며, 모드 전환 시 전류 왜곡이 관찰되지 않음을 확인할 수 있습니다.


 50% 부하에서 입력 전류 파형

그림 12 50% 부하에서 입력 전류 파형