KOKT196 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 소개
  3. 경부하에서 PFC를 TCM으로 진입시키는 방법
  4. 제로 전류를 감지하는 방법
  5. TCM에서 ZVS를 달성하는 방법
  6. CCM과 TCM 간의 전환
  7. 동적 데드 타임
  8. 제어 법칙 및 PWM 생성
  9. 테스트 결과
  10. 결론
  11. 10참고 자료
  12. 11작성자 소개

제로 전류를 감지하는 방법

TCM 제어를 위해 PFC 접지 복귀 경로에 저항을 배치하거나 부스트 인덕터에 2차 권선을 추가하는 제로 전류 감지(ZCD) 회로를 구성하면, 인덕터 전류가 0으로 떨어지는 순간을 감지할 수 있습니다. TI의 LMG3427R030 GaN(질화 갈륨) FET(전계 효과 트랜지스터)와 같은 일부 장치에는 ZCD 회로가 내장되어 있어, 그림 3과 같이 전류가 0이 될 때 ZCD 신호를 생성합니다. 이 장치를 고주파 스위치로 사용하면 설계 프로세스를 크게 간소화할 수 있습니다. 생성된 ZCD 신호는 추가 처리를 위해 MCU(마이크로컨트롤러)로 전송됩니다.


 ZCD 신호 생성

그림 3 ZCD 신호 생성