KOKT025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
대부분의 애플리케이션이 강제 PWM 모드에서 고정 주파수 DCS 제어 장치를 작동하여 낮은 부하에서 낮은 출력 전압 리플과 더 나은 과도 응답을 얻지만, 토폴로지는 절전 모드를 지원하여 낮은 부하에서 효율을 높입니다. 대상 스위칭 주파수를 유지하고 부하 전류를 낮추도록 더 낮은 리플을 제공하기 위해 고정 주파수 DCS 제어는 절전 모드에서 온 타임을 줄이는 반면, DCS 제어는 온 타임을 일정하게 유지합니다. 두 토폴로지는 인덕터 전류가 비연속적으로 상태가 될 때 절전 모드로 전환되어 PWM 모드에 비해 약간 높은 리플을 생성합니다.
동일한 온 타임으로 주파수를 줄이는 대신 고정 주파수 DCS 제어의 절전 모드로 동일한 주파수를 유지하는 동시에 온 타임이 줄어듭니다. 온 타임을 줄이면 출력에 더 적은 에너지를 제공하여 DCS 제어에 비해 리플 전압을 줄입니다. 온 타임이 최소값으로 감소하면 최소 부하의 경우 스킵 펄스가 출력 전력을 더 줄입니다. 펄스를 건너뛰면 주파수도 줄어듭니다.
그림 4 및 그림 5는 절전 모드에서 주파수 감소의 차이를 보여줍니다. 고정 주파수 DCS 제어 장치는 60mA 약 의 부하 아래로 감소하고, DCS 제어 장치는 약 500mA 이하의 주파수 감소를 시작합니다. 이러한 전류 값은 다양한 장치와 작동 조건에서는 다르지만, 고정 주파수 DCS 제어는 스위칭 주파수를 낮은 부하 전류까지 유지하여 리플을 낮게 유지합니다.