KOKT025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
COT(Constant-On-Time) 제어 토폴로지의 일반적인 단점은 스위칭 주파수 변동과 외부 클록과 동기화할 수 없다는 것입니다. 절전 모드(고정 주파수 DCS 제어) 토폴로지로 원활하게 전환되는 TI의 고정 주파수 직접 제어 토폴로지는 빠른 과도 응답을 지원하는 인기 있는 COT DCS 제어 토폴로지를 기반으로 구축되며, 선택적 클록 동기화로 고정 주파수 작동을 달성하는 오실레이터를 추가합니다. 이러한 조합으로 빠른 과도 응답이 요구되는 애플리케이션과 특정 잡음 또는 주파수 요구 사항이 있는 애플리케이션이 가능합니다.
차동 원격 센서, 외부 제어 루프 보상 및 적층 기능과 같은 다른 기능은 차량용 인포테인먼트 및 ADAS(고급 운전자 지원 시스템), 통신 장비 광학 모듈, 산업용 테스트 및 측정, 의료, 우주 항공 및 방위를 포함하여 잡음에 민감한 애플리케이션에서 사용되는 고전류 프로세서의 까다로운 과도 요구 사항을 지원합니다. 이 문서에서는 고정 주파수 DCS 제어 토폴로지에 대한 개요를 제공하여 탁월한 과도 응답, 상수 및 동기화 가능한 스위칭 주파수, 낮은 리플 절전 모드 및 더 높은 전류의 스택 기능에 대해 설명합니다.