KOKT025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
빠른 과도 응답 및 적층 기능을 갖춘 고정 주파수 DCS 제어는 최신 프로세서의 까다로운 부하 과도 및 출력 전류 요구 사항에 전력을 공급하며, 고정 주파수 작동 및 동기화로 잡음에 민감한 애플리케이션에 적합합니다. 오토모티브 ADAS 및 인포테인먼트, 광학 모듈, 산업용 테스트 및 측정, 의료, 우주 항공 및 방위 애플리케이션이 모두 이점을 제공합니다. 튜닝 가능한 외부 제어 루프 보상은 최소 출력 커패시턴스로 빠른 과도 응답을 지원하여 전원 공급 시스템의 크기와 비용을 줄입니다.