KOKA524 October 2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96
이 기술 백서에서는 LDO(저손실 레귤레이터)의 잡음을 측정하는 방법을 간략하게 설명합니다. 이 문서는 초저잡음 LDO의 잡음을 측정하기 위한 솔루션도 제공합니다. 현재 LDO는 시중에 나와 있는 방대한 스펙트럼 분석기의 감도보다 출력 잡음 수준이 훨씬 낮을 수 있습니다. 이 문서에서는 LDO의 잡음 측정 기초 개념과 초저잡음 LDO의 잡음 측정을 위한 옵션에 대해 논의합니다. 제안된 솔루션은 LDO를 위해 고안된 잡음 측정에만 국한되지 않으며, 다른 많은 유형의 측정 또는 센싱 애플리케이션에서도 활용할 수 있습니다.