KOKA524A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   상표
  4. 1LDO 잡음 및 잡음 측정 개요
    1. 1.1 LDO 잡음 및 LDO 잡음 표현
    2. 1.2 스펙트럼 분석기를 사용한 LDO 잡음 측정
  5. 2초저잡음 LDO 측정을 위한 솔루션(잡음 증폭기 요구 사항)
    1. 2.1 증폭기의 최대 잡음 추정
    2. 2.2 증폭기 필요 게인 추정
    3. 2.3 증폭기 회로 피드백 저항 값 선택
    4. 2.4 증폭기 입력/출력 DC 차단 필터
    5. 2.5 설계된 증폭기 성능 검증
  6. 3결론
  7. 4참고 자료

증폭기의 최대 잡음 추정

증폭기 설계의 시작점은 LDO, DUT의 출력 잡음입니다. 실리콘 프로세스 기술의 최근 발전으로 텍사스 인스트루먼트는 초저잡음 LDO를 제공하고 있습니다. 이러한 LDO의 잡음 수준을 살펴보면 1kHz에서 1.3~1.1nV/Hz, 10kHz에서 1nV/Hz(또는 그 이하)의 스펙트럼 잡음 밀도를 확인할 수 있습니다. 이러한 잡음 수준은 현재 최고 성능의 연산 증폭기(op-amp) 장치에서 제공하는 잡음 수준과 비슷합니다. 이러한 수준을 역산하면(앞서 설명한 10dB 마진 적용 시), 10dB 마진 기준으로 1kHz와 10kHz에서 각각 ≅350pV/Hz와 250pV/Hz의 입력 레퍼런스 잡음 수준을 갖는 증폭기가 필요합니다. 이러한 잡음 수준은 트랜지스터의 잡음 수준과 같습니다(일반적인 LDO의 경우 10Hz에서 최대 10MHz까지의 요구 BW 측정을 고려하지 않음).

다행히도 참고 자료 [3] 섹션에서 논의한 대로, 병렬 연산 증폭기 단계를 중첩함으로써 이와 유사하거나 더 낮은 잡음 수준을 달성할 수 있습니다. 따라서 낮은 EIVN(등가 입력 전압)과 EICN(등가 입력 전류 잡음)을 달성하기 위해 가장 낮은 잡음을 사용할 수 있는 연산 증폭기를 선택해야 합니다. 선택한 연산 증폭기는 잡음 측정 BW에 필요한 게인을 수용하기에 충분한 BW를 가져야 합니다.

텍사스 인스트루먼트는 다양한 저잡음 연산 증폭기를 제공합니다. 이 설계에서는 설계의 요구 사항을 충족하기 위해 최소한의 잡음과 최대한의 BW가 필요합니다. 따라서 1kHz에서 잡음 수준이 700pV/Hz~950pV/Hz인 연산 증폭기가 유력한 후보입니다. 증폭기 설계에 필요한 또 다른 필수 조건은 연산 증폭기의 1kHz에서 1/f 잡음 수준이 매우 낮아야 한다는 것입니다.

병렬 연산 증폭기 기법(참고 자료 [3] 섹션에서 논의되었음)과 약 800pV/Hz의 잡음이 있는 연산 증폭기를 사용하면 방정식 2과 같이 약 10개의 병렬 단계가 발생합니다.

방정식 2. N u m b e r   o f   s t a g e s   ( N )   =   800 p V H z 250 p V H z 2 =   10 . 24

시뮬레이션 및 프로토타이핑 결과에 따르면, 10개의 단계는 증폭기의 회로 설계를 크게 복잡하게 만들지 않고도 기생 및 부품 허용 오차에 대해 10dB 이상의 마진을 유지합니다.