KOKA524A October 2025 – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96
증폭기 입력, 두 번째 직렬 단계 입력 및 분석기 입력에서 DC를 차단하는 고역 필터는 증폭된 잡음 신호로 들어가는 DC 오프셋을 제거하는 데 사용됩니다. 입력 필터의 차단 주파수는 3Hz으로, 필요한 경우 이러한 저주파수에서도 충분히 평탄한 잡음 측정이 가능합니다. 나머지 필터는 LDO의 BW 잡음 측정 요건에 따라 10Hz의 차단 주파수를 가집니다.
증폭기 입력의 DC 차단 필터로는 탄탈륨 커패시터가 권장되지만, 압전 특성에도 불구하고 세라믹 커패시터를 사용할 수도 있습니다. 이 설계에서는 세라믹 커패시터를 사용하는데, 중립 극성 특성을 가지며 ESR와 ESL이 낮기 때문입니다. 이를 통해 양극 및 음극 LDO 모두에 증폭기를 사용할 수 있습니다. 증폭기 회로를 진동이 없고 RF 차폐된 테스트 인클로저에 배치하면 이러한 커패시터의 불리한 압전 특성을 제거할 수 있습니다.