KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0 제품군은 OPA(Integrated Operational Amplifier) 주변 장치를 제공하지 않지만, STM32G0에서 MSPM0 제품군으로 마이그레이션할 때 MSPM0 내부 OPA를 사용하여 외부 개별 장치를 교체하거나 필요에 따라 내부 신호를 버퍼링할 수 있습니다. MSPOPA M0 모듈은 매우 유연해 감지 또는 제어 애플리케이션에서 다수의 개별 증폭기를 개별적으로, 또는 조합하여 대체할 수 있습니다. MSPM0 OPA 모듈의 주요 기능은 표 5-5에 소개되어 있고, 사용자가 생성할 수 있는 흔히 사용되는 OPA 구성 예제는 OPA 코드 예제에 나와 있습니다.
주요 기능 | MSPM0 구현 |
---|---|
입력 유형 | 레일 투 레일(활성화 또는 비활성화 가능) |
게인 대역폭 | 1MHz(저전력 모드) |
6MHz(표준 모드) | |
증폭기 구성 | 범용 모드 |
버퍼 모드 | |
PGA 모드(인버팅 또는 비인버팅) | |
차동 증폭기 모드 | |
캐스케이드 증폭기 모드 | |
입력/출력 라우팅 | 외부 핀 라우팅 |
ADC 및 COMP 모듈에 대한 내부 연결 | |
오류 감지 | BCS(번아웃 전류 소스) |
초퍼 안정화 | 표준(선택 가능 초핑 빈도) |
ADC 지원 초핑 | |
비활성화됨 | |
레퍼런스 전압 | 내부 VREF(MSPM0G 장치만 해당) |
DAC12(MSPM0G 장치만 해당) | |
DAC8(COMP 모듈이 있는 장치만 해당) |
OPA 코드 예제에 관한 정보는 MSPM0 SDK 예제 가이드에서 확인할 수 있습니다.