KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0와 STM32G0는 모두 SPI(직렬 주변 장치 인터페이스)를 지원합니다. 전체적으로, MSPM0와 STM32G0 SPI 지원은 비슷하며, 차이점은 표 4-5에 나와 있습니다.
주요 기능 | STM32G0x | MSPM0L 및 MSPM0G |
---|---|---|
컨트롤러 또는 주변 장치 작동 | 예 | 예 |
데이터 비트 폭(컨트롤러 모드) | 4~16비트 | 4~16비트 |
데이터 비트 폭(주변 장치 모드) | 4~16비트 | 7~16비트 |
최대 속도 | 32 MHz | MSPM0L: 16 MHz |
MSPM0G: 32 MHz | ||
풀 듀플렉스 전송 | 예 | 예 |
하프 듀플렉스 전송(양방향 데이터 회선) | 예 | 아니요 |
심플렉스 전송(단방향 데이터 회선) | 예 | 예 |
다중 컨트롤러 기능 | 예 | 아니요 |
하드웨어 칩 선택 관리 | 예(주변 장치 1개) | 예(주변 장치 4개) |
프로그래머블 클록 극성 및 위상 | 예 | 예 |
데이터 순서 프로그래밍 가능, MSB 우선 또는 LSB 우선 시프팅 | 예 | 예 |
SPI 형식 지원 | 모토로라, TI | 모토로라, TI, MICROWIRE |
하드웨어 CRC | 예 | 아니오, MSPM0은 SPI 패리티 모드 제공 |
TX FIFO 깊이 | 데이터 크기에 따라 다름 | 4 |
RX FIFO 깊이 | 데이터 크기에 따라 다름 | 4 |