KOKA007 January 2022 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1
앞 섹션에서 트레이스는 ISOUSB211 절연 리피터의 업스트림 또는 다운스트림에 위치해 있었습니다. 따라서 이 경우 트레이스 손실 보상을 위해 리시버 이퀄라이저 또는 트랜스미터 프리엠퍼시스를 사용합니다. 트레이스 차동 손실이 2 dB를 초과하는 시스템의 경우, 손실을 ISOUSB211의 업스트림과 다운스트림으로 분산시키고 트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저를 동시에 사용해 트레이스 손실을 보상하도록 합니다. 그림 6-1에 보면 ISOUSB211EVM이 FR-4 트레이스들 사이에 위치해 있습니다. 이 셋업에서는 리시버 이퀄라이저와 트랜스미터 프리엠퍼시스가 동시에 작동해 전체 트레이스 손실을 보상합니다. 리시버 이퀄라이저는 업스트림 트레이스 손실을 보상하고, 트랜스미터 프리엠퍼시스는 다운스트림 트레이스 손실을 보상합니다.