KOKA007 January   2022 ISOUSB211

 

  1.   상표
  2. 1PCB 트레이스 삽입 손실과 기호 간 간섭(ISI)
  3. 2트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저
  4. 3내 시스템에 맞는 최적의 프리엠퍼시스 선택하기
  5. 4USB 2.0 근단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  6. 5USB 2.0 원단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스와 5m 케이블에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  7. 6리시버 이퀄라이저와 트랜스미터 프리엠퍼시스를 동시에 이용한 채널 손실 보상
  8. 7요약

요약

ISOUSB211DP는 차동 트레이스와 케이블 손실을 보상해 시스템 신호 무결성을 향상시킬 수 있도록 9개의 트랜스미터 프리엠퍼시스 설정과 9개의 이퀄라이저 설정으로 구성되어 있습니다. ISI 문제가 있어 절연이 필요한 USB 2.0 시스템의 경우 ISOUSB211DP 이퀄라이저와 프리엠퍼시스를 사용해 EH와 EW를 향상시켜주면 USB 2.0 근단 아이 마스크와 원단 아이 마스크 요건을 충족할 수 있습니다. 실제로 ISOUSB211 트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저가 최대 4피트 길이까지 FR4 차동 트레이스, 또는 각각 2dB 차동 손실을 보상하는 것이 확인되었습니다. 손실이 더 높은 시스템의 경우, 손실을 트랜스미터와 리시버 측면으로 분산시켜 트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저가 더 높은 손실을 보상하도록 할 수 있습니다.