KOKA007 January   2022 ISOUSB211

 

  1.   상표
  2. 1PCB 트레이스 삽입 손실과 기호 간 간섭(ISI)
  3. 2트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저
  4. 3내 시스템에 맞는 최적의 프리엠퍼시스 선택하기
  5. 4USB 2.0 근단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  6. 5USB 2.0 원단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스와 5m 케이블에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  7. 6리시버 이퀄라이저와 트랜스미터 프리엠퍼시스를 동시에 이용한 채널 손실 보상
  8. 7요약

내 시스템에 맞는 최적의 프리엠퍼시스 선택하기

아이 다이어그램에서 EH(눈 높이)와 EW(눈 너비)는 인터페이스 시스템에서 신호 무결성을 계량화하는 데 사용되는 두 가지 측정 기준입니다. USB 2.0 표준에서는 USB 장치가 근단과 원단 아이 마스크를 준수할 것을 요구합니다. 따라서 시스템 트레이스 손실을 보상할 수 있는 최적의 프리엠퍼시스를 선택함으로써 USB 2.0 아이 마스크 요건에 부합하도록 눈 너비와 눈 높이를 개선할 수 있습니다. 그림 3-1그림 3-2는 USB 2.0 근단 아이 마스크를 준수할 수 있도록 그림 1-2에서 보다시피 FR4 차동 트레이스의 삽입 손실에 따른 ISI를 감소시키기 위한 2개의 ISOUSB211 배치를 보여줍니다. 이러한 삽입 손실은 그림 3-1에서처럼 ISOUSB211의 업스트림에 트레이스를 배치하는 방법으로 트랜스미터 프리엠퍼시스를 사용해서, 또는 그림 3-2에서처럼 ISOUSB211의 다운스트림에 트레이스를 배치하는 방법으로 리시버 이퀄라이저를 사용해서 보상할 수 있습니다.

그림 3-1 NE 셋업 1
그림 3-2 NE 셋업 2