KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
차동 입력 전압 범위는 일반적으로 데이터 시트에 절대 최대값으로 지정됩니다. 그림 5-4은 이것을 보여줍니다.
차동 입력 전압이, 입력 트랜지스터 Q1의 베이스-이미터 역방향 항복 전압에 Q2의 베이스-이미터 순방향 항복 전압을 더한 것보다 크면, Q1의 BE 접합부가 제너 다이오드처럼 동작합니다. 이것은 파괴적인 동작으로서 Q1의 전류 이득을 악화시킵니다. VIN_DIFF가 반전되더라도 마찬가지입니다. 다만 Q2로 항복이 일어납니다.
그림 5-4 차동 모드 전압 입력 한계일부 디바이스는 보호 기능을 내장하며, 입력으로 공급되는 전류를 제한해야 합니다. 차동 입력 모드 전압 한계는 설계 상의 문제가 되지 않습니다.