KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
방정식 1의 a = ∞ 를 공식 방정식 16에 대입하면 다음과 같습니다.

공식 방정식 6에서 Vn과 Vp 사이의 전압 차이 Vd가 0이라고 가정했던 것을 상기하면 Vn = Vp입니다. 그렇지만 단락된 것은 아닙니다. 이것을 Vn과 Vp 사이에 가상 단락이라고 합니다. 가상 단락 개념을 사용해서 그림 2-1의 비반전 연산 증폭기 회로 분석을 더더욱 단순화할 수 있습니다.
가상 단락 개념을 사용하면 다음과 같다고 할 수 있습니다.
그러면 Vn을 구하는 것이 방정식 12에서 저항 분할기 문제를 푸는 것과 같아지므로 방정식 18을 대입해서 다음을 얻을 수 있습니다.

이 공식을 재배열해서 A를 구하면 다음과 같습니다.

방정식 17에서와 같은 결과가 도출됩니다. 가상 단락 개념을 사용해서 그림 2-1에서 보는 비반전 증폭기 계산을 저항 분할기 네트워크를 계산하는 것으로 단순화할 수 있습니다.