AMET008 November   2025

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2Elegir el ADC y el balun
  4. 3Resolución para R
  5. 4Resolución para la L
  6. 5Resolución para C
  7. 6Conclusión
  8. 7Referencias

Conclusión

No tiene que ser un simulador experto al desarrollar una aplicación de adaptación de banda estrecha para su ADC de muestreo de RF de alta velocidad particular. Este enfoque de adaptación de NB se puede utilizar para ayudar a fortalecer cualquier filtrado ascendente en la cadena de señales de RF. En primer lugar, aborde la parte resistiva del esfuerzo de adaptación de NB utilizando los valores de pérdida de retorno del balun elegido de su hoja de datos para ayudar a mejorar la pérdida de retorno de la red de la parte frontal de entrada. A continuación, utilice los parámetros S dados del ADC, el modelo de entrada de la hoja de datos o los valores del elemento agrupado R||C del ADC en las tablas de especificaciones como punto de partida para su coincidencia de banda estrecha, en su banda de frecuencia de interés. Tenga en cuenta que el balun y el diseño de la PCB contribuyen a los componentes pasivos necesarios para completar la coincidencia. Asegúrese de que estos se tienen en cuenta, así como un punto de partida.

Con un poco de simulación para proporcionar dirección y algunas matemáticas sencillas, puede acelerar su próximo diseño de convertidor de RF de alta velocidad en poco tiempo.