AMET008 November 2025
Para aquellas aplicaciones que no requieren un muestreo de banda ancha (1 GHz a 2 GHz o más), lograr una adaptación de banda estrecha (NB) de solo cientos de megahercios en los circuitos de la parte frontal de un convertidor analógico a digital (ADC mediante un balun o transformador puede resultar complejo. Esto es especialmente importante en los sistemas con altas frecuencias intermedias que, a menudo, se digitalizan en sistemas modernos de comunicaciones o radar para desempeñar el procesamiento de señales en el dominio digital.
En este artículo, describiré un proceso sencillo para maximizar su ADC sin perder demasiado tiempo realizando simulaciones. En unos sencillos pasos, este proceso resuelve cientos de megahercios de ancho de banda (BW) en cualquier ubicación de banda base o frecuencia intermedia, siempre y cuando se encuentre dentro del propio ancho de banda nominal del ADC.