ZHCSD19A September 2014 – October 2015 DLP9000
PRODUCTION DATA.
高分辨率 DLP9000FLS 和 DLP9000XFLS 数字微镜器件 (DMD) 是可调制入射光幅度、方向和/或相位的空间照明调制器 (SLM),微镜数超过四百万。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP9000XFLS 自身具备的流传输性质与其 DLPC910 控制器相结合,可为平版印刷应用提供超高速持续 数据流。这两款 DMD 能够为 3D 打印应用实现更大的构造尺寸和更为精细的 分辨率。高分辨率支持扫描较大物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接的 帮助。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP9000 | CLGA (355) | 42.20mm x 42.20mm x 7.00mm |
| DLP9000X |
空白