ZHCSF11B April 2016 – September 2016 ADS127L01
PRODUCTION DATA.
ADS127L01 是一款 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),其数据速率最高可达 512kSPS。该器件兼具出色直流精度和卓越交流性能。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声条件下实现极低漂移。集成抽取滤波器抑制调制器带外噪声。除低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器以及在奈奎斯特速率下实现 –116dB 阻带衰减的选项。
提供良好漂移性能的工业 Δ-Σ ADC 通常使用通带显著衰减的数字滤波器。因此,工业 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于直流测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 提供 较大的可用带宽,但偏移和漂移规范明显弱于同类工业产品。ADS127L01 将这些转换器相结合,能够在 –40°C 到 +125°C 的工业温度范围内提供高精度工业测量,实现出色的直流和交流规范。
该器件的不同工作模式可优化速度、分辨率和功率。可编程串行接口具备 SPI、帧同步从器件或帧同步主器件这三个选项中的任意一个,可轻松跨越隔离栅与单片机或数字信号处理器 (DSP) 相连。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS127L01 | TQFP (32) | 5.00mm x 5.00mm |