ZHCS846B April   2012  – June  2015 ULN2003LV

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Dissipation Ratings
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 TTL and Other Logic Inputs
      2. 7.3.2 Input RC Snubber
      3. 7.3.3 High-Impedance Input Drivers
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Max Supply Selector
      2. 8.3.2 Constant Current Generation
      3. 8.3.3 Unipolar Stepper Motor Driver
      4. 8.3.4 NOR Logic Driver
      5. 8.3.5 1.8-V Relay Driver
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 On-Chip Power Dissipation
    4. 10.4 Thermal Considerations
      1. 10.4.1 Improving Package Thermal Performance
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 社区资源
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
    4. 11.4 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 7 通道高灌电流驱动器
  • 支持高达 8V 的输出上拉电压
  • 支持 3V 至 5V 的宽范围中继和电感线圈
  • 0.4V(典型值)的低输出 VOL
    • 在 3.3V 的逻辑输入上,每通道具有 100mA(典型值)的电流吸收能力(1)
    • 在 5.0V 的逻辑输入上,每通道具有 140mA(典型值)的电流吸收能力(1)
  • 与 3.3V 和 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于电感反冲保护的内部续流二极管
  • 输入下拉电阻可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 低输入和输出泄漏电流
  • 易于使用的并行接口
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体放电模式 (HBM),500V 组件充电模式 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装 (1)
(1) 总灌电流可能会受到内部结温、绝对最大电流等的限制 - 详细信息请参见电气规范部分。

2 应用

  • 在多种电信、消费类、和工业应用中的中继和电感负载驱动器
  • 照明灯和 LED 显示
  • 逻辑电平转换器

3 说明

ULN2003LV 是一款针对 TI 生产的广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道达灵顿 (Darlington) 复合晶体管阵列的低压和低功耗升级产品。 ULN2003LV 下沉式驱动器特有 7 个低输出阻抗驱动器以支持低压中继和电感线圈应用。 低阻抗驱动器大大降低了片上功耗;对于典型 3V 中继,功率耗散低了多达 5 倍。 ULN2003LV 驱动器与相似封装内的 ULN2003 系列器件引脚到引脚兼容。

ULN2003LV 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,从而使得此器件与大范围的微控制器和其它逻辑接口兼容。 ULN2003LV 特有一个改进的输入接口,此接口可以大大降低取自外部驱动器的输入 DC 电流。 ULN2003LV 特有一个输入 RC 缓冲器,此缓冲器能够极大地改进此器件在嘈杂运行条件下的性能。 ULN2003LV 通道输入特有一个内部输入下拉电阻器从而可实现三态输入逻辑。 ULN2003LV 也可以支持其他逻辑输入电平,例如 TTL 和 1.8V,相关详细信息请参见Application Information部分。

ULN2003LV 通过将几条相邻的并联通道相组合来提供增加电流吸收能力的灵活性。 在通常情况下,当所有 7 个通道并联时,ULN2003LV 能够支持高达 1.0A 的负载电流。 此外,ULN2003LV 还可用于各类需要灌电流驱动器的应用,例如驱动 LED 和逻辑电平转换。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ULN2003LVDR SOIC (16) 3.90mm x 9.90mm
ULN2003LVPWR TSSOP (16) 4.40mm x 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化功能图

ULN2003LV fun_dia_FP_lrs059.gif