ZHDS020 December   2025 UCD91160

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 线性参数
    7. 5.7 POR 和 BOR
    8. 5.8 低频晶体/时钟
    9. 5.9 闪存特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 TI Sequencer Studio 软件
      2. 6.3.2 PMBUS 接口
      3. 6.3.3 PMBUS 安全性
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 黑盒首次故障记录
      2. 6.4.2 PMBUS 地址选择
      3. 6.4.3 欠压
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

设计要求

UCD91160 需要在 VDD、BPCAP 和 VREF+ 引脚上放置去耦电容器。VDD、BPCAP 和 VREF+ 的电容值在“电气特性”中有明确规定。请考虑将这些电容器设计配置作为备选方案。

  • 如果应用不使用 nRESET 信号,则必须将 nRESET 引脚电平拉至 VDD,可以通过直接连接到 VDD 引脚,或者通过如图 7-2 所示的 R-C 电路连接。图 7-2 中的 R-C 电路也可用于在上电时延迟复位释放。如果应用使用了 nRESET 外部引脚,则 nRESET 信号的布线必须尽可能短。请务必将任何连接到 nRESET 信号的元件尽可能靠近器件放置。
  • 将 nRESET 引脚拉低并保持小于 1s 会触发引导复位,而将 nRESET 引脚拉低并保持大于 1s 会触发上电复位。
  • 模拟监控引脚能够监控 0V 至 3.3V 之间的电压轨。MONx 引脚的输入不应超出此范围。
  • 在器件编程期间,必须确保 VDD 电源稳定且不会触发器件复位。在器件编程时触发复位可能会导致数据损坏。
  • TI 建议在 VDD 和 VSS 引脚之间连接 10µF 和 0.1µF 低 ESR 陶瓷去耦电容器的组合,并将这些电容器尽可能靠近其去耦的电源引脚放置。对于大多数应用,推荐使用 10µF 大容量去耦电容器,但可以根据 PCB 设计和应用要求,在需要时调整该电容。例如,可以使用容量更大的电容器,但会影响电源轨斜升时间。

  • BPCAP 引脚上需要连接一个 0.47μF 的电容器,并且该电容器必须靠近器件放置,与器件接地之间的距离最小。请勿将其他电路连接到 BPCAP 引脚。
UCD91160 带有 R-C 网络的 nRESET 引脚图 7-2 带有 R-C 网络的 nRESET 引脚