ZHCSZ08A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
UCC5714x-Q1 通过 OCP 引脚实现了快速过流保护功能,可保护 MOSFET/IGBT 在故障期间免受灾难性击穿的影响。OCP 引脚处的电压可检测系统检测电阻的负压降。该引脚可以处理高达 -10V 的负直流电压。输入、输出和使能之间的关系请参阅 OC 保护时序图,其展示了 OC 保护的典型运行条件。该器件具有内部前沿消隐时间 tOCLEB,其在输入的每个上升沿激活。在 tOCLEB 期间,驱动器将禁用过流故障检测。对于噪声较大的系统,建议使用额外的 RC 滤波器以避免误报故障。在器件退出 tOCLEB 且 OCP 引脚电压高于 VOCTH 后,OUT 将在经过 tOC2OUT 后变为低电平,且 EN/FLT 将被下拉。一旦 OCP 引脚电压超过 VOCTL,EN/FLT 就会被上拉,而 OUT 保持低电平,直到下一个输入上升沿。