ZHCSZ08A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
UCC5714x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5714x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。
UCC5714x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5714x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC57142-Q1 | DBV (SOT-23 6) | 2.90mm x 2.80mm |
| UCC57148-Q1 | DBV (SOT-23 6) | 2.90mm x 2.80mm |