ZHCSZ08A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IVDDQ | VDD 静态电源电流 | VIN = 3.3V,EN = 5V,VDD = 6.5V | 1.3 | mA | ||
| IVDD | VDD 静态电源电流 | VIN = 3.3V,EN = 5V | 0.7 | 1.5 | mA | |
| IVDD | VDD 静态电源电流 | VIN = 0V,EN = 5V | 0.7 | 1.1 | mA | |
| IVDDO | VDD 动态工作电流 | fSW = 1MHz,EN = 5V,VDD = 15V,CL = 1.8nF | 30 | mA | ||
| IDIS | VDD 禁用电流 | VIN = 3.3V,EN = 0V | 0.8 | 1.1 | mA | |
| VDD 欠压阈值和延迟 | ||||||
| VVDD_ON | VDD UVLO 上升阈值 | 8V UVLO 选项 | 7.65 | 8 | 8.35 | V |
| VVDD_OFF | VDD UVLO 下降阈值 | 6.65 | 7 | 7.35 | V | |
| VVDD_HYS | VDD UVLO 阈值迟滞 | 1 | V | |||
| tUVLO2FLT | 从 UVLO 到 FLT 的传播延迟 | 2 | µs | |||
| VVDD_ON | VDD UVLO 上升阈值 | 12V UVLO 选项 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | V |
| VVDD_OFF | VDD UVLO 下降阈值 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | V | |
| VVDD_HYS | VDD UVLO 阈值迟滞 | 1 | V | |||
| IN、EN/FLT | ||||||
| VINH | 输入高电平阈值电压 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | V | |
| VINL | 输入低电平阈值电压 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | V | |
| VIN_HYS | 输入阈值迟滞 | 1 | V | |||
| RIND | IN 引脚下拉电阻 | 115 | kΩ | |||
| VENH | 使能高电平阈值电压 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | V | |
| VENL | 使能低电平阈值电压 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | V | |
| VEN_HYS | 使能阈值迟滞 | 1 | V | |||
| RENU | EN 引脚上拉电阻 | 2 | MΩ | |||
| IFLTth | FLT 阈值 | VFLT-sink = 400mV,25°C | 18 | mA | ||
| OC 检测 | ||||||
| tOCFIL(1) | OC 抗尖峰脉冲滤波器(8V-UVLO 版本) | 70 | ns | |||
| tOCFIL(1) | OC 抗尖峰脉冲滤波器(12V-UVLO 版本) | 190 | ns | |||
| tOC2OUT(1) | OC 传播延迟到输出达到 90% 的 OUT(8V-UVLO 版本) | 115 | 145 | ns | ||
| tOC2OUT(1) | OC 传播延迟到输出达到 90% 的 OUT(12V-UVLO 版本) | 230 | 350 | ns | ||
| tOC2FLT(1) | OC 传播延迟到输出达到 90% 的 EN/FLT 低电平(8V-UVLO 版本) | 115 | 150 | ns | ||
| tOC2FLT(1) | OC 传播延迟到输出达到 90% 的 EN/FLT 低电平(12V-UVLO 版本) | 220 | 320 | ns | ||
| tOCLEB(1) | OC 前沿消隐时间(,8V-UVLO 版本) | 60 | 80 | ns | ||
| tOCLEB(1) | OC 前沿消隐时间(,12V-UVLO 版本) | 180 | 250 | ns | ||
| 过热保护 | ||||||
| TSD(1) | 过热阈值 | 180 | ℃ | |||
| THYS(1) | 过热保护迟滞 | 30 | ℃ | |||
| tOTP2FLT(1) | 从过热关断到 FLT 的传播延迟 | 过热关断到 90% 的 FLT,Cl=10pF | 8 | us | ||
| 输出驱动器级 | ||||||
| ISRCPK(1) | 峰值输出拉电流 | CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz | -3 | A | ||
| ISNKPK(1) | 峰值输出灌电流 | CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz | 3 | A | ||
| ROH | 上拉电阻 | IOUT = -500mA | 5 | Ω | ||
| ROL | 下拉电阻 | IOUT = 50mA | 1 | Ω | ||