ZHCSZ08A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 正电源(8V UVLO 选项) | 8.5 | 26 | V | |
| VDD | 正电源电压(12V UVLO 选项) | 14.5 | 26 | V | |
| VOUT | 输出电压 | COM | VDD | V | |
| VOCP | 电流检测引脚处的电压 | -5 | 10 | V | |
| VIN | IN 信号直流电压 | -2 | 26 | V | |
| VEN/FLT | EN 信号直流电压 | 0 | 26 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | ℃ | |