ZHCSZ08A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
UCC57142-Q1 器件提供 12V 的欠压锁定阈值,UCC57148-Q1 器件提供 8V 的欠压锁定阈值。UVLO 迟滞范围有助于避免因偏置电源上存在噪声而导致任何抖动。预计典型 UVLO 迟滞为 1V。启动期间或电源电压超过上升阈值时,由于存在 UVLO 功能,预计导通延迟为 2μs。UVLO 关断延迟也被尽可能地减小,最大值为 3μs。UVLO 延迟旨在尽可能地减少因 VDD 上可能出现的超快瞬变而可能发生的抖动。当偏置电源低于 UVLO 阈值时,无论输入引脚的状态如何,输出都保持低电平有效。退出 UVLO 时,EN/FLT 由外部上拉电路充电。故障清除时间取决于 RFLTC 和 CFLTC 的时间常数。退出 UVLO 的时间超过故障清除时间和 UVLO 导通延迟后,OUT 将在 IN 的第一个上升沿后跟随 IN。