ZHCSGC2F June 2017 – January 2019 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA.
UCC53x0 是一系列 单通道隔离式栅极驱动器,用于驱动 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 和 GaN FET (UCC5350SBD)。UCC53x0S 提供分离输出,可分别控制上升和下降时间。UCC53x0M 将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。UCC53x0E 的 UVLO2 以 GND2 为基准,以获取真实的 UVLO 读数。
UCC53x0 采用 4mm SOIC-8 (D) 或 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可分别支持高达 3kVRMS 和 5kVRMS 的隔离电压。凭借这些各种不同的选项,UCC53x0 系列非常适合电机驱动器和工业电源。
与光耦合器相比,UCC53x0 系列的部件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。
可订购部件号 | 最低拉电流和灌电流 | 说明 |
---|---|---|
UCC5310MC | 2.4A 和 1.1A | 米勒钳位 |
UCC5320SC | 2.4A 和 2.2A | 分离输出 |
UCC5320EC | 2.4A 和 2.2A | UVLO 以 IGBT 发射极为基准 |
UCC5350MC | 5A 和 5A | 米勒钳位 |
UCC5350SB | 5A 和 5A | 具有 8V UVLO 的分离输出 |
UCC5390SC | 10A 和 10A | 分离输出 |
UCC5390EC | 10A 和 10A | UVLO 以 IGBT 发射极为基准 |