ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDD | 20 | V | |
| 输入电流 | IVDD | 30 | mA | |
| 输出驱动电流(峰值) | ±1 | A | ||
| 输出能量(容性负载)EOUT | 5 | µJ | ||
| 模拟输入电压 | COMP、CS、FB、RT/CT | -0.3 | 6.3 | V |
| 输出驱动器电压 | OUT | -0.3 | 20 | |
| 基准电压 | VREF | 7 | ||
| 误差放大器输出灌电流 | COMP | 10 | mA | |
| TA = 25°C 时的总功率耗散 | D 封装 | 72.3 | °C/W | |
| DGK 封装 | 98.1 | |||
| 引线温度(焊接,10s)TLEAD | 300 | °C | ||
| 工作结温,TJ | -55 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |