ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
共有三组 UVLO 阈值可供选择,相应的导通和关断阈值如下:(14.5V 和 9V)、(8.4V 和 7.6V)以及(7V 和 6.6V)。第一组主要用于离线和 48V 分布式电源应用,在此类应用中,更宽的迟滞支持更低的工作频率和更长的转换器软启动时间。第二组 UVLO 选项非常适合通常采用 12VDC 输入的高频直流/直流转换器。第三组也是最新添加的一组,用于解决电池供电型便携式应用的问题。表 7-2 按器件显示了最大占空比和 UVLO 阈值。
| 最大 占空比 (%) | UVLO 导通 (V) | UVLO 关断 (V) | 器件 型号 |
|---|---|---|---|
| 100 | 14.5 | 9 | UCCx8C42 |
| 100 | 8.4 | 7.6 | UCCx8C43 |
| 100 | 7 | 6.6 | UCCx8C40 |
| 50 | 14.5 | 9 | UCCx8C44 |
| 50 | 8.4 | 7.6 | UCCx8C45 |
| 50 | 7 | 6.6 | UCCx8C41 |
在 UVLO 期间,IC 消耗的电源电流小于 100µA。超过导通阈值后,器件电源电流会增加到 3mA 的最大值,典型值为 2.3mA。该低启动电流使电源设计人员能够优化启动电阻值的选择,以提供更高效的设计。在低元件成本优先于最大效率的应用中,2.3mA(典型值)的低运行电流允许控制器件通过单个电阻器直接连接到 (+) 电源轨,而不需要在电源变压器上使用自举绕组和整流器。在这种情况下,启动和运行电阻器还必须通过足够的电流,以驱动初级开关 MOSFET,此电流在小型器件中可能只有几毫安。
图 7-2 UVLO 导通和关断曲线