ZHCSIU2K June 2001 – November 2023 UCC27323 , UCC27324 , UCC27325 , UCC37323 , UCC37324 , UCC37325
PRODUCTION DATA
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。
| 器件(1) | 关键规格 | 封装 |
|---|---|---|
| UCCx732x | -40C <= 温度 <= 125C 4.5V <= VDD<= 15V 20ns/15ns - 1.8nF 负载时的上升/下降时间 35ns/25ns 上升/下降传播延迟 | SOIC (8):4.90mm × 3.91mm |
| MSOP-PowerPAD (8):3.00mm × 3.00mm |
简化版应用示意图