ZHCSAW2E February 2013 – December 2014 UCC28251
PRODUCTION DATA.
UCC28251 PWM 控制器专为对预偏置启动要求严格的高功率密度 应用 而设计。UCC28251 的集成型同步整流器控制输出针对高效和高性能拓扑结构,诸如半桥、全桥、交错正激和推挽结构。与 UCC28251 一同使用的 UCC27210 半桥驱动器和 UCC2752x MOSFET 驱动器提供一个完整的电源转换器解决方案。
UCC28251 是 UCC28250 PWM 控制器的功能性变体。UCC28251 在很大程度上保留了 UCC28250 的基本功能,同时经过设计增强了在离线式 400V 输入 DC-DC 应用 和 48V 输入全桥或半桥 应用中的性能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC28251 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (20) | 6.50mm x 4.40mm |
| VQFN (20) | 4.00mm x 4.00mm |