ZHCSTX9I September 2002 – November 2023 UCC27321 , UCC27322 , UCC37321 , UCC37322
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC2732x/UCC3732x 系列高速驱动器在业界通用引脚排列中提供 9A 峰值驱动电流。这些驱动器可以为由于高 dV/dt 转换而需要极端米勒电流的系统驱动最大 MOSFET。这样无需额外的外部电路,并且可以替换多个元件,以减少空间,降低设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项:反相 (UCC37321) 和同相 (UCC37322)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC2732x UCC3732x | MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
方框图