ZHCSSW7A june 2023 – august 2023 UCC27311A-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC27311A-Q1 汽车类半桥驱动器是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,绝对最大开关节点 (HS) 额定电压为 115V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。凭借 3.7A 的峰值拉电流和 4.5A 的峰值灌电流能力,UCC27311A-Q1 可在驱动大功率 MOSFET 的同时,使切换过程经过米勒平坦区时实现极低的开关损耗。UCC27311A-Q1 的开关节点(HS 引脚)可处理负瞬态电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。
输入结构能够直接处理 -10 VDC,这提高了稳健耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。LI 和 HI 输入还独立于电源电压,且具有 20V 的绝对最大额定值。
器件型号 | 封装(1) | 使能引脚 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|---|
UCC27311A-Q1 | DRC(VSON,10) | 是 | 3.00mm × 3.00mm |